Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
remeha
Gas-Brennwert-Wärmezentrale
Gas Brennwert Wärmezentrale - Calora Tower Gas 15 - 35
remeha
Gas-Brennwert-Wärmezentrale
Gas Brennwert Wärmezentrale - Calora Tower Gas 15 - 35
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100017751
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
CNSORDERNO
Kurztext 1
ARGEKTEXTA
Kurztext 2
ARGEKTEXTB
Detaillierungsgrad
LOD
Leistungsbereich
LBR [kW]
Raumheizungs-EEK
EEK
Wärmenennleistung (Prated)
WLP [kW]
Raumheizungs-EE (Kessel)
RHK [%]
Schallleistungspegel LWA in Innenräumen
SLI [dB]
Abgasanschluss-Ø
AA [mm]
Rücklauf-Vorlauf ungemischter Heizkreis
RVH
Gasanschluss Ø
GAS
Kondensatablauf, Schlauch PVC Ø
KSP [mm]
Rücklauf-Vorlauf Wärmetauscher Beistellspeicher
RVWB
1
2
3
100017751
RE Gas-Brennwert-Standkessel
JA17, Calora Tower Gas 15 S, 15 kW
300
3,4-15,8
A
15
94
46
60/100
G 3/4"
G 1/2"
24 x 19
G 3/4"
100017752
RE Gas-Brennwert-Standkessel
JA18, Calora Tower Gas 25 S, 25 kW
300
5,6-25,5
A
25
94
51
60/100
G 3/4"
G 1/2"
24 x 19
G 3/4"
100017753
RE Gas-Brennwert-Standkessel
JA19, Calora Tower Gas 35 S, 35 kW
300
7,0-35,9
A
35
94
53
80/125
G 3/4"
G 1/2"
24 x 19
G 3/4"
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
remeha
- Gas Brennwert Wärmezentrale
Bestellnummer
100017751
Kurztext
Calora Tower Gas 15 - 35
Letzte Änderung
15.06.2022 11:25:35
Einheit
Klassifikationen
Nach Kategorien
Architecture Architektur
Building_Technique Bautechnik
Building_Service Haustechnik
Heating_Engineering Heizungstechnik
Air_Condition Klima
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften